Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix FKA automatic backwater valve
Bill of material
84100X
Product name
Staufix FKA automatic backwater valve DN 100, Floor slab, tileable
GTIN number
4026092046449
Order number
84100X
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
https://www.kessel.de/info?han=84100X
Procurement
Last updateMay 22, 2024, 12:19 PM
Part number84100X
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/a9bbb64c-519b-49d8-a44b-87123c17942c
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 22, 2024, 12:19 PM
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions