Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix FKA automatic backwater valve
Bill of material
84200
Product name
Staufix FKA automatic backwater valve DN 200, exposed
GTIN number
4026092046364
Order number
84200
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
https://www.kessel.de/info?han=84200
Procurement
Last updateMay 22, 2024, 12:19 PM
Part number84200
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/400ea434-b3e6-4209-83b6-b52c32c8f568
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 22, 2024, 12:19 PM
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions