Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix cleanout
Bill of material
700125
PREVIEW
Product name
Staufix clean out DN 125, exposed
GTIN number
4026092075913
Order number
700125
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
LINK
https://www.kessel.de/info?han=700125
Procurement
Last updateMay 22, 2024, 12:19 PM
Part number700125
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/fde06c73-a3de-4ffb-b5b7-71c12708a289
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 22, 2024, 12:19 PM
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions