Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix SWA backwater valve
Bill of material
73100.10X
PREVIEW
Product name
Backwater valve Staufix SWA DN 100, Floor slab, tileable
GTIN number
4026092003923
Order number
73100.10X
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
https://www.kessel.de/info?han=73100.10X
Procurement
Last updateMay 22, 2024, 12:19 PM
Part number73100.10X
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/d8e8e407-db31-4172-8cca-671f149b8a08
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 22, 2024, 12:19 PM
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions